NC-befogó mechanikus edzett acél köszörült 41091-125470
- Sokoldalú befogási feladatokhoz
- Nagy befogási tartomány lépcsős pofa feltétek révén
- Gyorsan előre beállítható befogási tartomány leszúrócsapokkal
- Ismétlési pontosság kisebb / egyenlő, mint 0,01 mm
- Edzett és minden oldalon köszörült
Mennyiségi egység
2 424,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
NC-befogó
Kivitel 1
mechanikus
Kivitel 2
edzett
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
köszörült
B=Szélesség
125
L=Hossz
470
H
szorítási tartomány
0-239
L1
115
L2
300
L3
280
L4
150
L5
564
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
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Kivitel
minden oldalon edzett és köszörült.
Jellemzők
Az NC befogók különféle rögzítési feladatokhoz használhatók:
- Az ismétlési pontosság kisebb/egyenlő, mint 0,01 mm
- A fix pofa minden síkon rögzítve van (X,Y,Z)
- Függőleges alkalmazás közvetlenül a gépasztalon
- Széles szorítási tartomány lépcsős pofák feltételével
- Oldalra billenthető, rögzítő furatokkal 63 mm-es és 100 mm-es hornyok közötti távolsággal
- A szorítási tartomány gyors beállítása reteszelő csappal
- Alapbeállítás két váltva forgatható csavaros pofával és egy forgatókarral
- Az ismétlési pontosság kisebb/egyenlő, mint 0,01 mm
- A fix pofa minden síkon rögzítve van (X,Y,Z)
- Függőleges alkalmazás közvetlenül a gépasztalon
- Széles szorítási tartomány lépcsős pofák feltételével
- Oldalra billenthető, rögzítő furatokkal 63 mm-es és 100 mm-es hornyok közötti távolsággal
- A szorítási tartomány gyors beállítása reteszelő csappal
- Alapbeállítás két váltva forgatható csavaros pofával és egy forgatókarral
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.