Prizmás pofák centrikus rögzítőhöz acél 41184-065
- Kör keresztmetszetű munkadarabok befogására
- Vízszintesen és függőlegesen bedolgozott prizma
- Edzett
Mennyiségi egység
97,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmás pofák
Kivitel 1
centrikus rögzítőhöz
Kivitel 2
edzett
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
12,5
L=Hossz
66
D
5-25
H
20
H1
10
L1
34
UNSPSC Code
31161508
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
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A prizmás pofák kerek profilú anyagok, csövek, rudak, profilok stb. befogására szolgálnak. A prizma vízszintes és függőleges irányban van beigazítva.
A prizmás pofák az alappofákra vannak felcsavarozva.
A következőhöz: 41101 és 41102
A prizmás pofák az alappofákra vannak felcsavarozva.
A következőhöz: 41101 és 41102
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.