text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lépcsős pofa feltét
Kivitel 2
edzett
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
66
L=Hossz
125
H
50
H1
20
H2
16
H3
10
L1
60
L2
80
UNSPSC Code
31161512
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
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
A lépcsős pofafeltétek a csavarral rögzíthető pofák alapjául szolgálnak. Ezeket közvetlenül a központosító befogóra csavarozzák. A különböző csavarral rögzíthető pofák gyorsan kicserélhetők.

Megfelel a 41102 termékhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak