Központosító befogó nullpont befogórendszerekhez edzett acél köszörült 41102-125315
- Mechanikus működtetés
- Automatizálásra alkalmas: felfogó anyagmozgató rendszerekhez
- Rugalmasan rögzíthető
- Kompatibilis nullpont befogórendszerekkel
Mennyiségi egység
1 766,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
nullpont befogórendszerekhez
Kivitel 2
edzett
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
köszörült
B=Szélesség
125
L=Hossz
315
H
62h7
H1
17
L1
6-188
L2
94-276
L3
66
SW
14
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
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Kivitel
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél, minden oldalon edzett és köszörült.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Hatlapú forgatókarral ellátva.
Kérjük, rendelje meg külön a szorítópofákat.
Kérjük, rendelje meg külön a szorítópofákat.
További információk
Mechanikus működésű központosító befogók.
Automatizálható: fogazott horonnyal előkészítve a kezelőrendszerekhez.
Rugalmas a rögzítéskor: alkalmas a nullpont befogórendszerekhez, rögzítés a gépasztalon vagy egy alaplemezen keresztül a saját rendszeren.
Központosító pontosság: +/- 0,02 mm.
Az ellenőrizhető szorítóerő érdekében ajánlott nyomatékkulcsot használni.
Automatizálható: fogazott horonnyal előkészítve a kezelőrendszerekhez.
Rugalmas a rögzítéskor: alkalmas a nullpont befogórendszerekhez, rögzítés a gépasztalon vagy egy alaplemezen keresztül a saját rendszeren.
Központosító pontosság: +/- 0,02 mm.
Az ellenőrizhető szorítóerő érdekében ajánlott nyomatékkulcsot használni.
Jellemzők
- Befogószán és orsóanyag egyben
- Hornyok és rögzítőmenet felhelyezhető pofák felfogására
- Megfordítható pofák (tartozék) oldalsó menettel a munkadarab ütköző számára, a nagy szorítási tartomány érdekében
- Jó forgács- és hűtőközeg elvezetés
- Hornyok és rögzítőmenet felhelyezhető pofák felfogására
- Megfordítható pofák (tartozék) oldalsó menettel a munkadarab ütköző számára, a nagy szorítási tartomány érdekében
- Jó forgács- és hűtőközeg elvezetés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.