text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaros pofa
Kivitel 1
centrikus rögzítőhöz
Kivitel 2
bordázott
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
7,5
L=Hossz
81
H
25
H1
12,5
L1
38
UNSPSC Code
31161512
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
Acél, edzett.
Kivitel
Köszörült befogó felületek.
További információk
A csavarral rögzíthető pofák különböző munkadarabok befogására szolgálnak. A pofáknak megfelelően nyers munkadarabok vagy előmegmunkált munkadarabok befogása lehetséges.
A csavarral rögzíthető pofák az alappofákra vannak felcsavarozva.

A következőhöz: 41101, 41102
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak