Csavaros pofa centrikus rögzítőhöz acél 41165-0653
- Lépcsős pofa feltétekhez
- Nyers vagy előmegmunkált munkadarabokhoz
- Edzett
Mennyiségi egység
68,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros pofa
Kivitel 1
centrikus rögzítőhöz
Kivitel 2
bordázott
Alak
C
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
7,5
L=Hossz
66
H
20
H1
10
L1
34
UNSPSC Code
31161512
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
Acél, edzett.
Kivitel
Köszörült befogó felületek.
További információk
A csavarral rögzíthető pofák különböző munkadarabok befogására szolgálnak. A pofáknak megfelelően nyers munkadarabok vagy előmegmunkált munkadarabok befogása lehetséges.
A csavarral rögzíthető pofák az alappofákra vannak felcsavarozva.
A következőhöz: 41101, 41102
A csavarral rögzíthető pofák az alappofákra vannak felcsavarozva.
A következőhöz: 41101, 41102
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.