Alaplap centrikus rögzítőhöz acél nitrokarburált és oxidált 41104-12175200
Mennyiségi egység
336,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
centrikus rögzítőhöz
Kivitel 2
raszterfuratos rendszerhez
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nitrokarburált és oxidált
Alábbiakhoz
központos befogó 65, 80, 125
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az alaplemez lehetővé teszi a központos befogók (65 - 80 - 125) rögzítését az M12/12F7 raszteres rendszerekhez, melyek rasztertávolsága 50 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.