text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
csavarozható
Kivitel 2
párban szállítva
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Pofaszélesség
125
S=vastagság
5
Alábbiakhoz
K0973
H
15
H1
30
UNSPSC Code
31161508
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
Betétedzett acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A csavarral rögzíthető támasztólécek kiválóan alkalmasak a munkadarab támasztási magasságának beállítására.
A csavarral rögzíthető támasztólécek marásával lehetőség van a munkadarab tetszőleges befogási mélységének elérésére. Ily módon nagy pontosság érhető el a gépasztalhoz képest.
 
Párban szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak