Szorítópofák sima kivitel szerszámacél 41410-0900
- Előre megmunkált és köszörült munkadarab felületekhez
- A munkadarab felületén nincsenek nyomáshelyek
Mennyiségi egység
120,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptest
anyaga
szerszámacél
B=Szélesség
90
H=Magasság
35
S=Vastagság
8
UNSPSC Code
27112100
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
A sima szorítópofák előre megmunkált és köszörült munkadarab felületek leszorítására használhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett, fémtiszta.
Lézergravírozású skála.
Keményfém bevonatú szorítófelület.
Lézergravírozású skála.
Keményfém bevonatú szorítófelület.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Alkalmazás
Előre megmunkált és köszörült munkadarab felületekhez.
Rajzi hivatkozás
1) Keményfém bevonatú szorítófelület
Accessory
Torx csavarok, M6x10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.