text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptest anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
90
A
61
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett, fémtiszta
További információk
Előforgácsolt és köszörült munkadarabok befogására.

Külön szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak