Szorítópofák megmunkálási ráhagyással szerszámacél barnított 41320-1252
- Különösen alkalmas munkadarab kontúrok bedolgozására
- Kontúrmegmunkálás az ügyfél részéről
Mennyiségi egység
85,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
megmunkálási ráhagyással
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
színe
barnított
B=Pofaszélesség
125
S=Vastagság
30
H
35
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Külön szállítva.
További információk
A szorítópofák megmunkálási ráhagyással különösen alkalmasak munkadarab-kontúrok és meghatározott sarkok kidolgozására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.