Szorítópofák csapokkal szerszámacél 41410-0901
- Alakzáró befogás
- Nincs szükség külső elősajtolásra
Sales unit
171,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw plate
Version 1
with pins
Main
material
tool steel
B=Width
90
H=Height
35
S=Thickness
8,5
No. of
pins
6
UNSPSC Code
27112100
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
Description
Termékleírás
A csapos szorítópofákat elősajtolás nélküli alakzáró befogáshoz használják, pl. nyers munkadarabokhoz, nehéz forgácsoláshoz, öntvényekhez stb.
Anyag
Acél.
Kivitel
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
Szorítócsapok, edzett, barnított.
Lézergravírozású skála.
Szorítócsapok, edzett, barnított.
Lézergravírozású skála.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Alkalmazás
Alakzáró befogás elősajtolás nélkül.
Accessory
Torx csavarok, M6x10
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.