Szorító csapok gyűrűs vágóél szerszámacél 41060-05600
- Gyűrűs vágóéllel: nyers munkadarabok befogása
- Lapolt: kész munkadarabok befogása
- Edzett
Mennyiségi egység
8,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító csapok
Kivitel 1
gyűrűs vágóél
Alaptest
anyaga
szerszámacél
D1=Külső átmérő
6
Alkalmazás
anyagok kb. 1000 N/mm² húzószilárdságig
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.