Szorítópofák lépcsővel szerszámacél 41410-0902
- Előre megmunkált és köszörült munkadarabok befogása
- Nyersdarabok befogása
Mennyiségi egység
201,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
lépcsővel
Kivitel 2
csupasz szorítófelület és csapok
Alaptest
anyaga
szerszámacél
B=Szélesség
90
H=Magasság
35
S=Vastagság
13
Lábak
darabszáma
6
UNSPSC Code
27112100
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
A kombi szorítópofákat elősajtolás nélküli alakzáró befogáshoz használják pl. nyersdarabok, nehézforgácsolás, öntött alkatrészek stb., valamint előre megmunkált és köszörült munkadarab felületek leszorításához.
Anyag
Acél.
Kivitel
szorítópofák, edzett, fémtiszta
szorítócsapok, edzett, barnított
keményfém bevonatú szorítófelület
lézergravírozású skála
szorítócsapok, edzett, barnított
keményfém bevonatú szorítófelület
lézergravírozású skála
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Alkalmazás
Alakzáró befogás elősajtolás nélkül.
Előre megmunkált és köszörült munkadarab felületekhez.
Előre megmunkált és köszörült munkadarab felületekhez.
Rajzi hivatkozás
1) Keményfém bevonatú szorítófelület
Accessory
Torx csavarok, M6x10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.