Hosszabbító tengely edzett acél 41355-240
- Befogási tartomány növelése
- Befogási szélesség beállítására
- Egymással tetszőlegesen kombinálható hosszabbító tengelyek
Mennyiségi egység
160,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító tengely
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
34
L1=hossz
240
Szorítási tartomány
hosszabbító, 240 mm
UNSPSC Code
31162900
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.