text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító tengely
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
34
L1=hossz
120
Szorítási tartomány
hosszabbító, 120 mm
UNSPSC Code
31162900
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak