Kör keresztmetszetű befogó készlet szerszámacél 41350-12535
- Kör keresztmetszetű munkadarabok befogására
- Befogási tartomány 20 – 320 mm
- Edzett
Mennyiségi egység
666,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kör keresztmetszetű befogó készlet
Alaptest
anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
125
Szorítási tartomány
min. - max.
20 mm - 320 mm
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.