text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kör keresztmetszetű befogó készlet
Alaptest anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
90
Szorítási tartomány min. - max.
20 mm - 250 mm
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak