text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Baseplate
Main material
mild steel
B=Width
125
D2=Fitting bore
16H6
D=Reamed hole
25H7
E=Hole spacing
96
G1=THREAD
M12
G2=Thread
M10
H=Height
53
L=Length
630
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
200
L2
450
UNSPSC Code
27112100
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
Description

Termékleírás
Az alaplemezek változatos csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkeznek. Az alsó részen található illesztő hornyokon keresztül az illesztő horonybetétek segítségével közvetlenül a gépasztalon elvégezhető a beállítás. A rögzítés a 12F7 raszterfuratokon keresztül az 50 mm-es raszterfurat-távolság esetén is lehetséges. Az oldalsó peremeken szorító talpakat vagy különálló befogóeszközöket lehet alkalmazni. Az alaplemez ugyancsak felhasználható az összes általában használatos 52/96/200 mm-es belső mérettel rendelkező nullpont befogórendszerekhez.
A beállítás további lehetősége az integrált középfurat. Ebben az esetben a középpontosítást a gépasztalon egy specifikus középcsap segítségével végzik.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Egyedi igényre
további méretek.
Alkalmazás
Alkalmas T-hornyos asztalokhoz, raszterfuratos alapelemekhez és nullpont befogórendszerekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought