5 tengelyes befogó sima kivitel edzett acél 41400-122800901550
- Használható központosító befogóként leszorító funkcióval vagy csavaros satuval
- Egyszerűen és fokozatmentesen beállítható befogási szélesség forgatókarral
- Optimális befogási magasság 5-tengelyes megmunkáláshoz
- Sokoldalú csatlakozási lehetőség a gépasztalhoz
Sales unit
2 935,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
5 tengelyes befogó
Kivitel 1
sima kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
szerszámacél
B=Szélesség
90
D2=Illesztő furat
12H6
D=Illesztett furat
25H7
E=Furattávolság
52
G1=MENET
M12
G2=Menet
M8
H1=Magasság
175
H=Befogási magasság
155
L=Hossz
280
H2
53
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
Hosszabbítható
befogási szélesség
28-180
Húzóerő
max., kN
lásd a diagramot
L2
250
Tartozékok NLM
07533-12065
UNSPSC Code
31162901
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
Az 5-tengelyes befogót a kiváló stabilitás, rugalmasság és felhasználóbarát használat jellemzi. Az 5-tengelyes befogó mind oldalszorítóként, mind nyers munkadarab beszorítóként is használható. A leszorító funkció alkalmazásakor a munkadarab ± 0,01 mm ismétlési pontossággal rögzíthető. A munkadarab 155/180 mm-es befogási magassága nagyon jó hozzáférést tesz lehetővé a megmunkálás közben. A befogási szélesség a forgatókarral előre beállítható, ezáltal csökkenthető a felszerelési idő. Továbbá a zárt geometriának, és ebből adódóan a szennyeződésekkel szembeni alacsonyabb érzékenységnek köszönhetően a karbantartási és javítási idő is minimálisra csökken.
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett alaplemez és munkadarab támasz.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Működési mód
Gyorsbeállítás forgatókarral.
Előnyök
Használható középpontosító befogóként leszorító funkcióval vagy csavaros satuval.
Egyszerűen és fokozatmentesen beállítható befogási szélesség forgatókarral.
Optimális befogási magasság 5-tengelyes megmunkáláshoz.
Sokoldalú csatlakozási lehetőség a gépasztalhoz.
Egyszerűen és fokozatmentesen beállítható befogási szélesség forgatókarral.
Optimális befogási magasság 5-tengelyes megmunkáláshoz.
Sokoldalú csatlakozási lehetőség a gépasztalhoz.
Szállítási terjedelem
Alaplemez hosszától függően, lásd a használati utasítást.
Egyedi igényre
különféle pótalkatrészek, nagyobb befogási szélességek.
Alkalmazás
Alkalmas T-hornyos asztalokhoz, raszterfuratos és nullpont befogórendszerekhez.
282,84 mm méret átlós elrendezéshez nullpont befogórendszereken 52/96/200 mm-es osztással.
282,84 mm méret átlós elrendezéshez nullpont befogórendszereken 52/96/200 mm-es osztással.
Toleranciák
>5 mm befogási mélység esetén az ismétlési pontosság a leszorító funkció használata mellett ±0,01.
Accessory
41405 alaplemezek
41410 szorítópofák csapokkal
Csupasz Kombi szorítópofák/41410 csapok
41320 szorítópofák megmunkálási ráhagyással
41345 támasztólécek
41355 hosszabbító tengelyek
41350 kör keresztmetszetű befogó készlet
41370 ütköző készlet
42208-140250516, 42208-240250516 szorítócsapok
41375 szorítókarom készlet
03240-1814x20 horonycsapok
07533-12065 illesztőcsavarok
07160-12X60 hengeresfejű csavarok
96662-01-01 nyomatékkulcs
41410 szorítópofák csapokkal
Csupasz Kombi szorítópofák/41410 csapok
41320 szorítópofák megmunkálási ráhagyással
41345 támasztólécek
41355 hosszabbító tengelyek
41350 kör keresztmetszetű befogó készlet
41370 ütköző készlet
42208-140250516, 42208-240250516 szorítócsapok
41375 szorítókarom készlet
03240-1814x20 horonycsapok
07533-12065 illesztőcsavarok
07160-12X60 hengeresfejű csavarok
96662-01-01 nyomatékkulcs
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.