text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
nyers
Alaptest anyaga
acél
H=Magasság
20
LXB=hossz x szélesség
100 x 30
Alábbiakhoz
minden 3 & 5 tengelyes befogó
UNSPSC Code
31162900
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
Acél 1.0503
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nyers szorítópofák specifikus befogási feladatokhoz, egyedi megmunkálás céljából. Alkalmas minden 3 és 5 tengelyes befogóhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought