text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogó kör alakú munkadarabokhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
Alábbiakhoz
minden 3 & 5 tengelyes befogó
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
Nemesíthető acél kör keresztmetszetű befogófej.
Acél hengeresfejű csavar.
Kivitel
Barnított kör keresztetszetű befogófej.
10.9 szilárdsági osztályú hengeresfejű csavar.
További információk
30–200 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű munkadarabok befogására. A rögzítés közvetlenül a szabványos vagy a nyers szorítópofán történik.
Accessory
Rögzítő tüskék 41060
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak