Hosszabbító tengely hollandi anyával edzett acél 41065-120
- Befogási tartomány növelése
- Befogási szélesség beállítására
- Egymással tetszőlegesen kombinálható hosszabbító tengelyek
Mennyiségi egység
138,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Extension shaft
Version 1
with union nut
Main
material
QT steel
L=Length
120
Clamp range
82-142
UNSPSC Code
31162900
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A befogási szélesség növeléséhez.
Hollandi anyával szállítva. A hosszabbító tengelyek tetszőlegesen kombinálhatók egymással.
Hollandi anyával szállítva. A hosszabbító tengelyek tetszőlegesen kombinálhatók egymással.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.