Támasztóléc acél 41030-175
- A munkadarab felfekvési magasságának beállítására
- 3- és 5-tengelyes befogókhoz
- Edzett
Mennyiségi egység
242,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 2
párban szállítva
Alaptest
anyaga
acél
H=Magasság
175
Alábbiakhoz
5 tengelyes befogó, alapkészlet
UNSPSC Code
31162900
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
Acél.
Kivitel
edzett és csupasz.
További információk
Ha a befogási magasságot 41020 magasító adapterekkel növelik, úgy a felfekvő betéteket a magasításnak megfelelően ki kell cserélni.
* benne 12 db 41060-05600 rögzítő tüskével
* benne 12 db 41060-05600 rögzítő tüskével
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.