5 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez edzett acél 41000-5016175
- Optimális hozzáférés a munkadarabhoz
- Alakzáró befogás elősajtolás nélkül
- Magasság 175 mm (250 mm-ig bővíthető)
- Befogási szélesség 22 – 236 mm (bővíthető)
- Nagy szorítóerő a munkadarabon
Mennyiségi egység
2 223,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
5-Axis clamping system
Version 1
for grid plate
Main
material
mild steel
Component
material
steel
H=Clamping height
175 *
K=grid spacing
50x50 (M16)
A
50
A1
150
B
190
B1
134
B2
110
Clamping
force
max. kN
42
D
16
UNSPSC Code
31162900
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
Alaplemezek és pofák, betétedzésű acél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Kivitel
Alaplemezek és pofák, barnított.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
További információk
5 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez. A befogórendszer zavaróél-mentes 5 oldalas megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási távolságok érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab-felfekvés alá való beépítésével akár 42 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely hajlítással nem szűnik meg. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.
* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab-felfekvés alá való beépítésével akár 42 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely hajlítással nem szűnik meg. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.
* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Accessory
41070 ütköző készlet
07533 illesztő csavarok
07533 illesztő csavarok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.