text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
5 tengelyes befogó
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
acél
H=Befogási magasság
175 *
A
63
A1
126
Alábbiakhoz
horonytávolság 63 - 126
B
158
D
12,5
Szorítóerő max. kN
42
UNSPSC Code
31162900
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
Alaplemezek és pofák, betétedzésű acél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Kivitel
Alaplemezek és pofák, barnított.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
További információk
5 tengelyes befogó T-hornyos gépasztalokon való felszereléshez. A befogórendszer zavaróél-mentes 5 oldalas
megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási távolságok érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab-felfekvés alá való beépítésével akár 42 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely hajlítással nem szűnik meg. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a hornyos asztalokon való rögzítéséhez a 41085 rögzítőkészlet használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy  L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.

* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Accessory
41070 ütköző készlet
41085 rögzítő készlet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak