3 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez edzett acél 41000-5016100
- Optimális hozzáférés a munkadarabhoz
- Alakzáró befogás elősajtolás nélkül
- Befogási szélesség 22 – 236 mm (bővíthető)
- Könnyű kezelhetőség
- Nagy szorítóerő a munkadarabon
Mennyiségi egység
2 223,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
3 tengelyes befogó
Kivitel 1
raszterfuratos lemezekhez
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
acél
H=Befogási magasság
100 *
K=raszterfurat-távolság
50x50 (M16)
A
50
A1
150
B
190
B1
134
B2
110
D
16
Szorítóerő
max. kN
22
UNSPSC Code
31162900
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
Alaplemezek és pofák, betétedzésű acél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Kivitel
Alaplemezek és pofák, barnított.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
További információk
3 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez. A befogórendszer zavaróél-mentes 3 oldalas
megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási méretek érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab felfekvése alá való beépítésével akár 22 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely deformációval nem csökken. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.
* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási méretek érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab felfekvése alá való beépítésével akár 22 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely deformációval nem csökken. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.
* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Accessory
41070 ütköző készlet
07533 illesztő csavarok
07533 illesztő csavarok
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.