text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
3 tengelyes befogó
Kivitel 1
raszterfuratos lemezekhez
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
acél
H=Befogási magasság
100 *
K=raszterfurat-távolság
40x40 (M12)
A
40
A1
160
B
190
B1
148
B2
124
D
12
Szorítóerő max. kN
22
UNSPSC Code
31162900
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
Alaplemezek és pofák, betétedzésű acél.
Támasztólécek, acél.
Szorítópofák, speciális acél.
Szorítócsap, szerszámacél.
Kivitel
Alaplemezek és pofák, barnított.
Támasztólécek, edzet, fémtiszta.
Szorítópofák, fémtiszta.
Szorítócsap, edzett, fémtiszta.
További információk
3 tengelyes befogó raszterfuratos lemezekhez. A befogórendszer zavaróél-mentes 3 oldalas
megmunkálást tesz lehetővé mindössze 8 mm befogási mélység mellett. Ezzel a befogórendszerrel 22 - 236 mm befogási méretek érhetők el, és az opcionálisan rendelhető 41065 hosszabbító tengelyekkel tetszés szerint bővíthető.
Egy húzóorsónak közvetlenül a munkadarab felfekvése alá való beépítésével akár 22 kN szorítóerő hat a munkadarabra, mely deformációval nem csökken. A 4 mm gyűrűs vágóéllel rendelkező rögzítőtüskék használata alaktartó befogást
biztosít előnyomás nélkül.
A szorítónak a raszterfuratos lemezeken való rögzítéséhez az 07533 illesztőcsavarok használata javasolt.
A szorítókészlet egy-egy L = 60 mm és L = 120 mm hosszabbító tengelyt tartalmaz.

* A befogási magasság a 41020 magasító adapterekkel és a 41030 alátétlécekkel bővíthető.
Accessory
41070 ütköző készlet
07533 illesztő csavarok
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak