Támaszték-hosszabbítás szorítóvashoz edzett acél horganyzott 04204-20109
Mennyiségi egység
68,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támaszték-hosszabbítás
Kivitel 1
szorítóvashoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
horganyzott
Komponens
anyaga
edzett acél
D=furat
25
H1=Menethossz
109
B
50
D1
M20
D2
M6
D3
50
H
szorítási tartomány
16-91
H2
16
H3
25
L
70
L1
50
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest: nemesített és horganyzott.
Támasztócsavar: nemesített, szilárdsági osztály: 8.8.
Támasztócsavar: nemesített, szilárdsági osztály: 8.8.
További információk
Támaszhosszabbítók, állnak: nyomóelem, támasztócsavar és rögzítőcsavarok szorítóvashoz.
A támaszhosszabbítók a befogási magasság növelésére szolgálnak a szorítóvasaknál.
A támaszhosszabbítók a befogási magasság növelésére szolgálnak a szorítóvasaknál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.