Támaszték-hosszabbítás szorítóvashoz edzett acél horganyzott 04204-1655
Mennyiségi egység
37,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támaszték-hosszabbítás
Kivitel 1
szorítóvashoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
horganyzott
Komponens
anyaga
edzett acél
D=furat
21
H1=Menethossz
55
B
50
D1
M16
D2
M5
D3
42
H
szorítási tartomány
13-41
H2
13
H3
20
L
60
L1
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest: nemesített és horganyzott.
Támasztócsavar: nemesített, szilárdsági osztály: 8.8.
Támasztócsavar: nemesített, szilárdsági osztály: 8.8.
További információk
Támaszhosszabbítók, állnak: nyomóelem, támasztócsavar és rögzítőcsavarok szorítóvashoz.
A támaszhosszabbítók a befogási magasság növelésére szolgálnak a szorítóvasaknál.
A támaszhosszabbítók a befogási magasság növelésére szolgálnak a szorítóvasaknál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.