text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
A=Teljes hossz
160
H=Menet
M16
B
38
C
22
D
43
E
50
F
12
G
17
Meghúzási nyomaték max. Nm
115
Szorítóerő N
18000
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.0503 nemesíthető acél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak