Szorítóvas kétoldalú 04189-12160
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
- Önbeálló támaszokkal használható
- Rugalmas használat
Mennyiségi egység
44,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
A=Teljes hossz
160
H=Menet
M12
B
32
C
22
D
45
E
50
F
10
G
13
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
80
Szorítóerő
N
16700
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.0503 nemesíthető acél.
Kivitel
edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.