Clamp strap open-U QT steel 04150-201
- Meglévő furatokban való befogáshoz
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
122,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
open-U
Main
material
QT steel
A=Height
40
B2=Width
60
L1= length
315
B1
22
Clamping
force
kN
58,8
D
30
L2
65
L3
45
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M20/M22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
When using spherical washers 07420 use Form G.
The stated clamping forces are only valid for steel straps.
The stated clamping forces are only valid for steel straps.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.