text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
open-U
Main material
QT steel
A=Height
25
B2=Width
40
L1= length
160
B1
14
Clamping force kN
20,2
D
20
L2
45
L3
30
UNSPSC Code
31162800
for screw
M12/M14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.

A szorítóerőre vonatkozó adat csak az acél kivitelre vonatkozik.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak