Clamp strap open-U QT steel 04130-301
- Nagy állítási tartomány
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
120,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
villa alakú
Kivitel 2
csappal
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
50
B2=Szélesség
80
L1=hossz
400
Alábbi
csavarhoz
M30/M32
B1
34
B3
50
L2
88
L3
56
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.