Szorítóvas villa alakú edzett acél 04130-08
- Nagy állítási tartomány
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
15,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
open-U
Version 2
with lug
Main
material
QT steel
A=Height
15
B2=Width
30
L1= length
100
B1
9
B3
16
L2
32
L3
18
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M8
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
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.