Szorítóvas kímélő betéttel edzett acél 04131-116012
- Kímélő betét érzékeny felületek sérülésekkel szembeni optimális védelme érdekében
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
31,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with protective insert
Main
material
QT steel
Component
material
polyacetal
A=Height
25
B2=Width
40
For=For screws
M12
L1= length
160
A1
25,5
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Edzett acél.
Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.
Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A bepréselt műanyag kímélő betét optimális védelmet nyújt az érzékeny munkadarab felületek sérülése ellen.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.