text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kímélő betéttel
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
poliacetál
A=Magasság
20
B2=Szélesség
30
Für=Csavarokhoz
M10
L1=hossz
125
A1
20,5
B1
11
B3
20
L2
38
L3
24
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél.
Kímélő betét, POM vagy poliuretán, 99 Shore A keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A bepréselt műanyag kímélő betét optimális védelmet nyújt az érzékeny munkadarab felületek sérülése ellen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak