text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lapos
DIN
hasonló, mint DIN 6314
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Magasság
50
B2=Szélesség
80
L=Hossz
315
Alábbi csavarhoz
M30/M32
B1
34
B3
34
E1
62
E2
96
F kN
135
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak