Szorítóvas lapos edzett acél 04080-06
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
5,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lapos
DIN
hasonló, mint DIN 6314
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Magasság
10
B2=Szélesség
20
L=Hossz
50
Alábbi
csavarhoz
M6
B1
7
B3
8
E1
13,5
E2
13
F
kN
4,82
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.