text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
flat
DIN
similar to DIN 6314
Main material
aluminium
A=Height
25
B2=Width
50
L=Length
160
B1
18
B3
18
E1
35
E2
47
F kN
37,8
UNSPSC Code
31162800
for screw
M16/M18
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
Description

Anyag
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak