Clamp strap with stepped heel QT steel 04070-08
- 02270 univerzális szorító aljzatokhoz
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
12,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clamp strap
Version 1
with stepped heel
Main
material
QT steel
A=Height
12
B2=Width
25
L=Length
60
B1
9
B3
10
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M8
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
Material
Carbon steel or EN AW-7022.
Version
Steel painted.
Aluminium bright.
Aluminium bright.
Note
Use only with step blocks 02270.
When using spherical washers 07420 use Form G.
When using spherical washers 07420 use Form G.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.