Szorítóvas lépcsős blokkokal alumínium 04070-208
- 02270 univerzális szorító aljzatokhoz
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
22,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lépcsős blokkokal
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Magasság
12
B2=Szélesség
25
L=Hossz
60
Alábbi
csavarhoz
M8
B1
9
B3
10
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Csak univerzális szorító alátétekkel 02270 együtt használható.
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.