{"product":{"productId":"agid.2852","price":43.38,"name":"Szorítóvasak, acél, állítható, hajlított, mindkét oldalon ívelt szorítófelületekkel"},"currency":"EUR"}
- Lapos szorító pecek alacsony lépcsők befogásához
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Leírás
Anyag
1.7225 edzett acél.
Kivitel
1000 N/mm² húzószilárdságra nemesített, barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd 02130 és 02150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.