Szorítóvas hajlított alumínium 04090-2241
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
180,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Alaptest
anyaga
alumínium
B2=Szélesség
70
L=Hossz
250
A
35
Alábbi
csavarhoz
M24
B1
26
B3
35
C
28
E1
72
E2
80
E3
54
F
kN
84,7
H
max.
70
H1
32
R1
34
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél vagy EN AW-7022.
Kivitel
festett, alumínium, fémtiszta.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.