Szorítóvas hajlított edzett acél 04200-50X16
- Univerzális és rugalmas szorítók
- Kompakt kivitel munkadarabhoz közeli befogáshoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Kompakt kivitel munkadarabhoz közeli befogáshoz
Sales unit
253,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Version 2
with adjustment unit
Main
material
QT steel
B=slot width
16
Clamp range
160-300
Size
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Alaptest, gömbgrafitos öntvény.
Szorítóvas és szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítóvas és szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az állító egységes hajlított szorítóvas univerzális, rugalmas satuk, amelyek külön elemekből állnak és mindig szoros egységet alkotnak. Nincsenek olyan különálló elemek, amelyeket össze kellene hangolni a befogási feladattal. A kompakt kivitel munkadarab közeli befogást tesz lehetővé, amely által a gépasztal teljes felülete kihasználható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.