Szorítóvas állítható edzett acél 04205-24
- Ideális vágó- és lyukasztó szerszámok felfogására
- Kevés helyet igényel a gépasztalon
Mennyiségi egység
78,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=Rögzítőfurat
25
Alábbi
horonyszélességhez
24, 28
B
76
H
0-85
H1
120
Hozzá illő
rögzítő-
csavar
M24
L
174
L1
135
L2
39
L3
24
L4
100
L5
52
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kékre horganyzott. Szorítócsavar nélkül.
További információk
A fokozatmentesen állítható szorítóvas gyorsan áthidalja a különböző befogási magasságokat további alátétek használata nélkül, és igen kevés helyet foglal el a gépasztalon. Nagy teherbírású és kiválóan alkalmas vágó- és hidegsajtoló szerszámok befogására. Alkalmas szorítócsavarok ehhez a szorítóvashoz lásd 07040.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.