text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Rögzítőfurat
22
Alábbi horonyszélességhez
20, 22
B
66
H
0-70
H1
103
Hozzá illő rögzítő- csavar
M20
L
144
L1
112
L2
32
L3
20
L4
80
L5
46
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
kékre horganyzott. Szorítócsavar nélkül.
További információk
A fokozatmentesen állítható szorítóvas gyorsan áthidalja a különböző befogási magasságokat további alátétek használata nélkül, és igen kevés helyet foglal el a gépasztalon. Nagy teherbírású és kiválóan alkalmas vágó- és hidegsajtoló szerszámok befogására. Alkalmas szorítócsavarok ehhez a szorítóvashoz lásd 07040.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak