text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Rögzítőfurat
13
Alábbi horonyszélességhez
12, 14
B
38
H
0-40
H1
57
Hozzá illő rögzítő- csavar
M12
L
88
L1
68
L2
23
L3
14
L4
48
L5
28
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kékre horganyzott. Szorítócsavar nélkül.
További információk
A fokozatmentesen állítható szorítóvas gyorsan áthidalja a különböző befogási magasságokat további alátétek használata nélkül, és igen kevés helyet foglal el a gépasztalon. Nagy teherbírású és kiválóan alkalmas vágó- és hidegsajtoló szerszámok befogására. Alkalmas szorítócsavarok ehhez a szorítóvashoz lásd 07040.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak