Szorítóvas erőérzékelővel edzett acél edzett és barnított 04060-16
Mennyiségi egység
275,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
erőérzékelővel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Alábbi
csavarhoz
M16/M18
B
40
D
18
F
max. kN
40
H
25
L
125
L1
57
L2
32
L3
25
L4
14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.
Az erőmérő érzékelővel rendelkező szorítóvas segítségével összehasonlítható a munkadarabot beszorító erő az előzetesen előírt erővel.
Az előírt érték beállításának ismertetése a használati útmutatóban található.
Ha a szorítóvas az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet ezután, például a 85875-ös átjáró, fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a szorítóelem állapotát.
A szorítóvas áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Az erőmérő érzékelővel rendelkező szorítóvas segítségével összehasonlítható a munkadarabot beszorító erő az előzetesen előírt erővel.
Az előírt érték beállításának ismertetése a használati útmutatóban található.
Ha a szorítóvas az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet ezután, például a 85875-ös átjáró, fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a szorítóelem állapotát.
A szorítóvas áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Nemesacél.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Dugós csatlakozó háza, acél.
Kivitel
Edzett és barnított. Keménység 36-40 HRC.
További információk
Az erőmérő érzékelővel rendelkező szorítóvas segítségével összehasonlítható a munkadarabot beszorító erő az előzetesen előírt erővel. Az előírt érték beállítását a használati útmutató tartalmazza.
Amennyiben a szorítóvas bluetooth-modullal rendelkezik, akkor az érő elektronikus úton felismerhető és feldolgozható.
A szorítóvas áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
A 85876 bluetooth-modul a C típusú USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható a szorítóvashoz.
Az erőleadás csak akkor garantálható megbízhatóan, ha a szorítás az előre meghatározott tartományban történik.
Amennyiben a szorítóvas bluetooth-modullal rendelkezik, akkor az érő elektronikus úton felismerhető és feldolgozható.
A szorítóvas áramellátása a bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
A 85876 bluetooth-modul a C típusú USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható a szorítóvashoz.
Az erőleadás csak akkor garantálható megbízhatóan, ha a szorítás az előre meghatározott tartományban történik.
Kullanım
A szorítóvas segítségével ellenőrizhető a beszorítás folyamata.
Tűrés: előírt érték ±10 %-a.
Tűrés: előírt érték ±10 %-a.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A felfekvés érzékelővel rendelkező szorítóvasak nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Erőmérő érzékelő
2) USB-Typ-C
3) Előnyös befogási tartomány
2) USB-Typ-C
3) Előnyös befogási tartomány
Accessory
Bluetooth-modul 85876.
Átjáró 85875.
Átjáró 85875.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.